Опубликуйте свои продукты
Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening
Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening
Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening
Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening
    Jansen AG
    Архив

    Janisol 2 EI30 fire protection door, single leaf - outward opening

    The Janisol 2 fire protection system fulfils the requirements for safety and design freedom in buildings like no other system. The material properties of steel make it possible to create very strong and secure designs with extremely slender profiles. The result here is multifunctional doors and partition walls that satisfy the requirements of both the architect and the client. The performance of the system has been internationally confirmed in numerous fire tests in combination with many different makes of glass.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjanisol_2_ei_30_single-leaf_outward_opening
    • Тип продукцииSmoke and fire protection steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-12-10
    • Номер версии6
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Номер OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Наименование OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Код CSI UniFormat IID40
    • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION