Опубликуйте свои продукты
Janisol HI door, single leaf - outward opening
Janisol HI door, single leaf - outward opening
Janisol HI door, single leaf - outward opening
Janisol HI door, single leaf - outward opening
    Jansen AG
    Архив

    Janisol HI door, single leaf - outward opening

    The Janisol HI door system fulfils maximum insulation requirements and, with respect to safety/security and durability, is also suitable for extreme service conditions – such as those in very busy public buildings. With triple glazing, it is easy to achieve doors with excellent thermal conductivity coefficients of Ud 1.0 W/m2K. Thanks to high-tech thermal break spacer bars made of glass-fibre reinforced plastic, the new door system also benefits from excellent structural values and achieves top values in system tests (air/water/wind/mechanics). With Janisol HI, Jansen sets new benchmarks in terms of contemporary architecture combined with excellent thermal insulation.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjanisol_hi_single-leaf_outward_opening
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-10
    • Номер версии3
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Описание Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors