Опубликуйте свои продукты
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX door

    It is also possible to assemble entrance doors based on CONNEX systems. These doors complement the appearance of the building. Doors and windows in the building have the same look and create a superb ambience.

    Cпецификация
    • 03-10-02-02

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_CONNEX_door
    • Тип продукцииWood-Metal systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-20
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)72
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Описание Uniclass 2015Wood doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 15
    • Наименование OmniClassWood Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors