Опубликуйте свои продукты
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door

    Due to the glazing being fitted from the outside, a visibly screwed glazing bar can be omitted. With this glazing method, extremely good tightness values are achieved; furthermore, the often large and heavy glazing panels can be easily and quickly installed from the outside. The associated glass retention element guarantees reliable burglar resistance and fall prevention. The result is an aesthetically and technically satisfying lift-and-slide door. As an option, it is also possible to integrate the glazing directly in different threshold systems. Barrier-free designs are also possible. In each case, the visible frame width is reduced to a minimum, thus ensuring an enhanced appearance with maximum opening sizes and daylight ingress.

    Cпецификация
    • 03-10-02-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_CONNEX_slide_lift_and_slide_door
    • Тип продукцииWood-Metal systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 15 25
    • Наименование OmniClassSliding Wood Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors