Опубликуйте свои продукты
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 fire protection door

    Fire doors and fire-resistant partitions of class E30/EW30/E60/EW60 can be easily assembled using the tried-and-tested JANSEN Economy profiles. It is even possible to achieve fire resistance classes up to E120 for partition walls. The profiles with a depth of 50 have very narrow face widths. The appearance is identical to that of the other fire protection systems JANSEN Economy 60, JANSEN JANISOL 60 EI30 and JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90.

    Cпецификация
    • 01-02-03-04

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_economy_50_fire_protection_door
    • Тип продукцииSmoke and fire protection steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-01
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Номер OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Наименование OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Код CSI UniFormat IID40
    • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION