Опубликуйте свои продукты
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 smoke protection door

    JANSEN Economy 50 smoke control systems are particularly suitable for the fabrication of large and heavy smoke control doors. Even though the doors may exceed standard dimensions, the face widths are extremely slender. Furthermore, a wide range of design and functional variations have been tested, and are approved in accordance with DIN 18095. Another advantage of the system is the efficient fabrication of these flush-fitting smoke control doors.

    Cпецификация
    • 01-02-03-06

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_economy_50_smoke_protection_door
    • Тип продукцииSmoke and fire protection steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-01
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003535
    • Название ETIMInterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Номер OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Наименование OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Код CSI UniFormat IID40
    • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION