Опубликуйте свои продукты
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 fire protection door

    With the well-known JANSEN Economy profiles class E30/EW30/E60/EW60 fire doors and fixed lights up to class E90 can be fitted. The appearance of the Jansen Economy doors is identical with that of the JANSEN JANISOL 60 EI30 and JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90 fire safety systems. The profiles of the 60 depth have very narrow face widths. JANSEN Economy profiles allow smoke protection system components with cost-effective flush smoke protection doors complying with DIN 18095. A variety of doors with different designs and functions have been tested and approved.

    Cпецификация
    • 01-02-03-05

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_economy_60_fire_protection_door
    • Тип продукцииSmoke and fire protection steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-01
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Номер OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Наименование OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Код CSI UniFormat IID40
    • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION