Опубликуйте свои продукты
JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 smoke protection door

    JANSEN Economy 60 smoke protection systems allow a rational production of flush smoke control doors according to DIN 18095. The profiles of the 60 depth are characterised by the narrow face widths. Many different styles and functional variations have been tested and approved.

    Cпецификация
    • 01-02-03-07

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_economy_60_smoke_protection_door
    • Тип продукцииSmoke and fire protection steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-02
    • Номер версии3
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003535
    • Название ETIMInterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Номер OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Наименование OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Код CSI UniFormat IID40
    • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION