Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire-protection sliding door
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire-protection sliding door
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire-protection sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 EI30 fire-protection sliding door

    The comprehensive sliding fire door system, with its particularly slender frame profiles, appeals in terms of function as well as aesthetics. The door profile system has been successfully tested under EN fire resistance guidelines and guarantees maximum safety even in extreme conditions. A wide range of design options are available due to the large selection of drive units and types of glass. The EI30 sliding fire door is mainly used in barrier-free buildings with increased safety requirements, such as shopping centres, stadiums and office buildings. It is easy to assemble, both as a single or double door, and is available with or without integrated emergency exit door function.

    Cпецификация
    • 01-04-01-04

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_Janisol_2_EI30_fire-protection_sliding-door
    • Тип продукцииSmoke and fire protection steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-01
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 19
    • Наименование OmniClassSliding Metal Doors

    Доступно в регионах:

    Европа