Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 door

    The high resistance of steel and stainless steel meansthey are perfect for heavily visited buildings such as schools, hospitals, sports centres and the like. Stainless steel adds a graceful look and reduces maintenance to a minimum. JANSEN JANISOL 60 stainless steel is therefore the right choice for shopping malls, railway stations, banks and hotels.

    Cпецификация
    • 01-02-02-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_janisol_60_door
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-08
    • Номер версии4
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Описание Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors