Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door

    The JANSEN JANISOL 60 lift-and-slide door programme re-defines the living room. The proven system, which has been re-developed for large openings, allows the indoors and the outdoors to merge and in this way creates a unique, open living space. The bottom threshold made of high-quality, glass-fibre reinforced plastic makes it possible, on the one hand, to form a disable access threshold and, on the other hand, also guarantees optimal thermal insulation. The JANSEN JANISOL lift-and slide doors are CE-compliant and have been tested at ift Rosenheim.

    Cпецификация
    • 01-04-01-02

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_Janisol_lift-and-slide_door
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииFolding and sliding doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-17
    • Номер версии3
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 19
    • Наименование OmniClassSliding Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors