Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap

    The JANSEN JANISOL 60 EI30 anti-finger-trap fire doors reduce the potential risk of injury at the secondary closing edge to a minimum thanks to rounded half shells. They are therefore particularly suitable for buildings with heavy public use, e.g. schools, shopping centres, railway stations and airports. The anti-finger-trap door looks identical to other Jansen anti-finger-trap doors without fire protection rating. In addition, the door can be fitted with many types of glass and is easy and efficient to assemble.

    Cпецификация
    • 01-02-03-08

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_janisol_2_EI30_fire_protection_door_anti-finger-trap
    • Тип продукцииSmoke and fire protection steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-01
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Описание Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Номер OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Наименование OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Код CSI UniFormat IID40
    • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION