Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 lift-and-slide door

    Delicate partitions between large glass elements allow the interior and exterior to merge elegantly, transforming living spaces into viewing platforms. Leaf sizes of up to 3000 mm (W) x 2600 mm (H) with leaf weights of up to 400 kg appear to float directly above the floor, yet are easy to operate.

    Cпецификация
    • 01-04-01-06

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJANSEN_JANISOL_ARTE_66_lift_and_slide_door
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииFolding and sliding doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-04
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 19
    • Наименование OmniClassSliding Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors