Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
JANSEN JANISOL 70 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 70 door

    With shells from the JANSEN JANISOL 60 door system and insulators from the JANSEN JANISOL PRIMO system, the new JANSEN JANISOL 70 door system combines proven quality and the option of using triple insulated glass.

    Cпецификация
    • 01-02-02-03

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_janisol_70_door
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-25
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)70
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Описание Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors