Опубликуйте свои продукты
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 door anti-finger-trap

    The rounded half shells minimise the risk of injury with the secondary closing edge. This allows crush and shear points to be avoided according to DIN 18650. Thanks to low-maintenance, high-performance strip hinges the Janisol 60 anti-finger-trap doors are particularly well-suited to buildings with regular public access as well as shopping centres, schools or hospitals. The Janisol 60 anti-finger-trap doors fulfil the EN 14351-1 product standard for external doors and are CE certified. The anti-finger-trap doors are compatible with the JANSEN JANISOL 60 profile range. Furthermore, integral door closers and automatic revolving door drives can be fitted.

    Cпецификация
    • 01-02-02-02

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_janisol_door_anti-finger-trap
    • Тип продукцииInsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-03
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Описание Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors