Опубликуйте свои продукты
JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade

    Jansen can expand its portfolio of fire protection facades with the classification and approval of the VISS Fire facade EI90. Building on the findings of the VISS Fire facade EI60, the new approval for curtain walls and partitions offers architects design perspectives.

    Cпецификация
    • 01-03-01-10

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_VISS_Fire_EI90_fire_protection_facade
    • Тип продукцииSteel facades
    • Группа продукцииVISS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-11-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Название по ССКПУ ООНGlass curtainwalling
    • Код ССКПУ ООН30151806
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls