Опубликуйте свои продукты
JANSEN VISS Semi SG roof glazing
JANSEN VISS Semi SG roof glazing
    Jansen AG

    JANSEN VISS Semi SG roof glazing

    The Structural Glazing roof variant of the proven VISS facade system makes the vertical lines of a roof appear seemingly endless. The horizontal joints between the panes are filled with silicone, eliminating any visual barriers.

    Cпецификация
    • 01-03-02-04

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_VISS_Semi_SG_roof_glazing
    • Тип продукцииSteel facades
    • Группа продукцииVISS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж
    • Классификация IFCВитраж
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Описание Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Наименование OmniClassCurtain Walls