Опубликуйте свои продукты
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
    Jansen AG

    JANSEN VISS side-hung door

    As part of the steel profile system, VISS Side-hung doors are based on VISS standard profiles. They offer a unique system solution for large façade openings that can be integrated into the building shell visually without compromising its aesthetics. Thanks to their integration as a system solution, they offer planning reliability with BIM data, data from JANIsoft and article availability ex stock (subject to prior sale). With the CE marking, it is suitable for wide-ranging use.

    Cпецификация
    • 01-03-03-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_VISS_side-hung_door
    • Тип продукцииSteel facades
    • Группа продукцииVISS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-28
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)550
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Описание Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors