Опубликуйте свои продукты
LYRA SMART Single lever basin mixer, 107 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever basin mixer, 107 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome

Single lever basin mixer, 107 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3111Z10041101
  • Тип продукцииLyra Smart
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка