Опубликуйте свои продукты
CUBITO N Shower concealed mixer
Jika

CUBITO N Shower concealed mixer

Shower conceald mixer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3311X60040001
  • Тип продукцииCubito N
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)145
  • Ширина (мм)215
  • Глубина (мм)155
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (кг)1.05
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
  • Описание Uniclass 2015Shower manual water supply sets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка