Опубликуйте свои продукты
LYRA SMART Single lever shower wall mounted mixer, without shower set, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever shower wall mounted mixer, without shower set, chrome

Single lever shower wall mounted mixer, without shower set, chrome
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3311Z70044001
  • Тип продукцииLyra Smart
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
  • Описание Uniclass 2015Shower manual water supply sets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка