Опубликуйте свои продукты
CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
    Jika

    CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder

    Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаH3212I7xxx1311
    • Тип продукцииCUBIX
    • Группа продукцииFaucets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунная фурнитура
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка