Опубликуйте свои продукты
MIO Style Single lever shower concealed mixer, incl. valve body, chrome
Jika

MIO Style Single lever shower concealed mixer, incl. valve body, chrome

Single lever shower concealed mixer, incl. valve body, chrome
Cпецификация
  • controls. The build-in single lever shower concealed mixer contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) and an economical Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min. The aerator is made of a special material against limescale. Another advantage of the faucet is the switches, i.e. the flap against the back suction of polluted water. The chrome surface of the faucet and the ceramic cartridge of the faucets are covered by a 5-year warranty. Mio-N bathroom faucets and shower accessories are assembled and 100% tested at the JIKA factory in Znojmo (Czech Republic).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH3312F60040001
  • Тип продукцииMIO STYLE
  • Группа продукцииFaucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вЧехия
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка