Johns Manville AP Foil25 is a 25-psi-compressive-strength polyiso continuous insulation board consisting of a closed-cell polyisocyanurate foam core bonded on each side to a foil facer. It is intended for the same applications as standard AP Foil but is particularly well suited to below-grade residential use and behind certain commercial claddings where the attachment method benefits from a higher compressive-strength sheathing.
AP Foil25 carries the same testing and certifications as standard AP Foil — including ASTM E84 Class A and the same NFPA 285 assembly approvals — and is available in thicknesses from 1.65" to 3.0" in 4'×8', 4'×9', and 4'×10' sheets. Custom thicknesses within that range may be available upon request.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |