Опубликуйте свои продукты
Ash Black Silver
Kährs

Ash Black Silver

This striking, black-stained single-strip ash floor from the Shine Collection features silver metallic highlights in the pores for a dramatic effect. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The high-gloss lacquer finish adds lustre, giving the floor a polished appearance while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N8AAKS8KW220

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаashblacksilver597044
  • Тип продукцииKährs Supreme
  • Группа продукцииShine Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2266
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)