Опубликуйте свои продукты
Castillo Oak
Kährs

Castillo Oak

The raw umber nuances found in this single-strip oak floor from the Grande Collection add to its extremely rustic character. The beautiful and naturally occurring knots and cracks that pepper the surface are highlighted by the richly smoked finish. Every board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Cпецификация
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Smoked Brushed 201XDDEKFRKE280
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcastillooak586662
  • Тип продукцииKährs Supreme
  • Группа продукцииGrande Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)20
  • Ширина (мм)2800
  • Глубина (мм)260
Связанные
  • Основной материалДуб
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)