Опубликуйте свои продукты
Oak Castello Rovere
Kährs

Oak Castello Rovere

This warm,natural oak floor from the European Renaissance Collection is laid in a classic and timeless pattern. Bevelling ensures a classical patterned look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Bevelled 4-sided 151XACEKN1KW180
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakcastellorovere596854
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииEuropean Renaissance Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)1830
  • Глубина (мм)305
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)