Опубликуйте свои продукты
Oak Granite
Kährs

Oak Granite

The cement grey stain on this smoked, 2-strip oak floor from the Harmony Collection allows the warmer tones of the wood to seep through, resulting in a beautifully rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed Light Smoked 152N6REKGGKW 0
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakgranite586739
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииHarmony Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)