Опубликуйте свои продукты
Oak Mellow
Kährs

Oak Mellow

The pale, sandy-brown hues in this single-strip, oak floor from the Prime Collection balances the subtle colour variation in the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Cпецификация
  • Kährs 14 mm Matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 141XACEK1VKW190
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakmellow596878
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииPrime Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)14
  • Ширина (мм)1860
  • Глубина (мм)189
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)