Опубликуйте свои продукты
Oak Paris Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Paris Ultra matt lacquer

The blonde nuances in this white, single-strip floor from the Capital Collection are balanced by an even colour variation between planks. Only the finest quality oak timber is used, and each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The light-absorbing, ultra-matt lacquer finish creates the impression of newly sawn timber, effectively eliminating glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEK4JKW220
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakparis596842
  • Тип продукцииKährs Original
  • Группа продукцииCapital Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2266
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)