Опубликуйте свои продукты
Oak Pearl 187 mm
Kährs

Oak Pearl 187 mm

This milky white, single-strip oak floor from the Shine Collection features a lustrous pearl shimmer, which enhances its smooth and even colouring. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The high-gloss lacquer finish adds sheen, giving the floor a polished appearance while protecting the wood from daily wear.
Cпецификация
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N4AEKP8KW240
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakpearl596888
  • Тип продукцииKährs Supreme
  • Группа продукцииShine Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)15
  • Ширина (мм)2266
  • Глубина (мм)187
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)