Опубликуйте свои продукты
Oak Village
Kährs

Oak Village

The blonde colour palette found in this single-strip oak floor from the Habitat Collection is punctuated with large knots and cracks for a rustic and worn expression. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Cпецификация
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 37107AEKF0KW180
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаoakvillage586851
  • Тип продукцииKährs Linnea
  • Группа продукцииHabitat Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)7
  • Ширина (мм)1810
  • Глубина (мм)150
Связанные
  • Основной материалДуб
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Описание Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Наименование OmniClassWood Flooring
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
3.1 из 5 звезд 3.1 (8)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)