Опубликуйте свои продукты
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min
    KALE

    KaleSeramik Mare Basin Mixer 5L/min

    Cпецификация
    • Comfort length: 113 mm

      Comfort height: 99 mm

      35 mm ceramic cartridge

      Honeycomb aerator

      5 liter / minute water flow (at any pressure)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkaleseramik-mare-basin-mixer-5l-min
    • Тип продукцииMare
    • Группа продукцииMare Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures