Опубликуйте свои продукты
KaleSeramik Zero Built-In Shower Mixer
KaleSeramik Zero Built-In Shower Mixer
    KALE

    KaleSeramik Zero Built-In Shower Mixer

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkaleseramik-zero-built-in-shower-mixer
    • Тип продукцииZero
    • Группа продукцииZero
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures