Опубликуйте свои продукты
1171 - Kebony Character Boardwalk 34x145 mm
Kebony

1171 - Kebony Character Boardwalk 34x145 mm

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine modified with a bio-based liquid. The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning. Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to boar

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1171
  • Тип продукцииKebony Decking
  • Группа продукцииKebony Character
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-06-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)145
  • Ширина (мм)34
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCМатериал
  • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Наименование OmniClassHardwood Rigid Profiles

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Южная Америка Океания Африка