Опубликуйте свои продукты
2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm
Kebony

2485 - Kebony Character Comb-Faced Decking 28x120 mm

Kebony Character products are produced from FSC® certified Scots Pine Dually Modified™ with a bio-based liquid.

The patented Kebony technology permanently alters the wood cell structure to give a unique wood product with outstanding durability and no maintenance needs beyond normal cleaning.

Kebony Character products contain knots and untreated heartwood. The amount of heartwood will vary from board to board.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2485
  • Тип продукцииKebony Decking
  • Группа продукцииKebony Character
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-06-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)120
  • Ширина (мм)28
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCМатериал
  • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Наименование OmniClassHardwood Rigid Profiles

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Южная Америка Океания Африка