Опубликуйте свои продукты
2522 - Kebony Clear Boardwalk 38x140 mm
Kebony

2522 - Kebony Clear Boardwalk 38x140 mm

This Kebony clear product is made from FSC®-certified Pinus Radiata, which has been treated with a bio-based liquid. The patented Kebony® technology gives a unique wood product with outstanding durability and an exclusive smooth appearance.

Kebony clear products are homogeneously treated and can be further machined or cross-cut to length as required.

The Kebony® technology gives a deep rich brown colour. After exposure to sun and rain the wood develops a natural silver-gray patina.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2522
  • Тип продукцииKebony Decking
  • Группа продукцииKebony Clear
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-06-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)140
  • Ширина (мм)38
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
  • Классификация IFCМатериал
  • Номер OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Наименование OmniClassHardwood Rigid Profiles

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Южная Америка Океания Африка