Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Pressure pipe connection 28664 for cast iron connections, Ø90

Flexible pressure pipe connection Length for cast iron pipe connections Inclusive: Two hose clamps Length: 200 mm Ø 100
Cпецификация
  • • Dimensions • Length: 200mm • general characteristics • Nominal size (DN): 80 • Outside diameter (DA): 90 • Material: Plastic
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка28664
  • Тип продукцииFittings and connection pieces
  • Группа продукцииPump technology - Accessory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалCast iron
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект