Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Bathroom drain Classic 40170.50 lateral Ø75 , Variofix, slotted cover

Bathroom drain Classic Lateral outlet With standard slotted cover Outer diameter Ø (mm): Ø 75 Made in ABS With removable odour trap, sealing water height 50 mm, with fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 220 ×180 mm With Variofix shallow bed upper section in ABS, with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I for shallow bed sealing Cover: Design cover Oval 120 × 120 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 8 – 21 mm, class L 15; standard slotted cover 95× 95 mm made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 6 – 14 mm, class K 3 or slotted cover 138 × 138 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 8 – 16 mm, class L 15
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка40170-50
  • Тип продукцииClassic
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект