Опубликуйте свои продукты
KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 40, bD, slotted cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL floor drain The Ultraflat 54 DN 40, bD, slotted cover

Floor drain The Ultraflat 54 With slotted cover, without Lock & Lift locking system Outer diameter Ø (mm): Ø 40** Made in ABS Specifications: With lateral outlet, removable odour trap in the upper section, sealing water height 22 mm and with factory-mounted or non-mounted** waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold Ø 40: 0.8 (*0.9) l/sec / 0.7 l/sec Ø 50: 0.8 l/sec / 0.6 l/sec. Installation height 63 – 121 mm. Installation area 350 ×350 mm Cover: Design cover Kessel 120 × 120 mm (anti-slip class R9 according to DIN 51130; anti-slip class C according to DIN 51097) and rim made of stainless steel AISI 304 (rim height: 9 mm without Lock & Lift locking system, 16 mm with Lock & Lift locking system), class L 15 or slotted cover 120 × 120 mm made of stainless steel AISI 304, rim height 9 mm, class K 3 *drainage capacity Ø 40: 0.9 l/sec with 20 mm threshold **with non-mounted waterproofing membrane
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка44740-20
  • Тип продукцииUltraflat
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект