Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Wall drain Scada 48002.03 Board 1200mm, cover Wave
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Wall drain Scada 48002.03 Board 1200mm, cover Wave

Item comprised of installation board with drain body Scada and drain cover Drain body Wall drain Scada For floor drainage indoors With odor trap and flange for alternative sealing. Drainage capacity 0.5 l/sec flow rate Sealing water height 22 mm Drain body in ABS, lateral outlet Ø 50, with factory- mounted waterproofing membrane. Connection option at the front, on the left side or right side Installation board 1200 × 200 mm Cover Wave Width × height 312 × 74 mm For floor tiles up to 10 mm
Cпецификация
  • • Coverage features • Cover type: Scada drain cover • Rust Design: Wave • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 10 mm • Length: 312 mm • Height: 74 mm • Surface: brushed • Lock: inserted • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 8 kg • Net weight: 7.5 kg • Water seal height: 22 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка48002-03
  • Тип продукцииScada
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект