Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Shallow bed upper section 48978 anti-slip cover 150x150, stainless st.
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Shallow bed upper section 48978 anti-slip cover 150x150, stainless st.

Upper sections Shallow bed upper section in ABS with enclosed waterproofing membrane Slotted cover 200 × 200 mm and rim in stainless steel AISI 304, anti-slip, class L 15, screwed
Cпецификация
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 200mm • Width: 200mm • Locking: screwed • Dimensions • Length: 320 mm • Width: 320 mm • Height: 150mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Gross weight: 2.943 kg • Net weight: 2.33 kg • Height adjustment: 12-25mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка48978
  • Тип продукцииSystem 200 upper sections
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект