Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Multitube 71250 backwater valve Ø 260
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Multitube 71250 backwater valve Ø 260

Single flap backwater valve Multitube Made of polymer Ø 260 One self-closing flap
Cпецификация
  • • Dimensions • Length: 730 mm • Width: 455 mm • Height: 485 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Note Nominal size: External diameter of pipe clamps that can be bridged: 250 - 275 mm • Color: Black • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 60 mm • Gross weight: 21.9 kg • Net weight: 19.28 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71250
  • Тип продукцииPipe flaps off NS 200
  • Группа продукцииBackwater valves - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект