Опубликуйте свои продукты
KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

KESSEL sampling device type Munich Ø400 made of plastic For separator systems, idling, horizontal outlet with Cleaning opening with funnel-shaped sludge discharge with shut-off valve, with female thread 3/4 "" Lid closed odor-tight with quick release fastener. Dimensions: • Width: 600 mm • Height: 750 mm • Inlet / outlet: DN 250 (250mm) Delivery: completely assembled at the factory
Cпецификация
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка915864-M
  • Тип продукцииGrease separators - Individual Solutions
  • Группа продукцииSeparation technology - Individual Solutions
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)750
  • Ширина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект