Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Sampling device DN 250, type NBG

KESSEL sampling device type NBG DN 250 KESSEL sampling device for connection to the discharge line of the Fat and starch separator systems. made of PE-HD, for installation in horizontal pipes, with cleaning opening DN 100 and stopcock 1 "". KESSEL sampling device DN 250 Special version type NBG Made of PE-HD for connection to the drain line of the grease separator system, Inlet / outlet: horizontal
Cпецификация
  • • Dimensions • Diameter: 100mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка915864-NBG
  • Тип продукцииGrease separators - Individual Solutions
  • Группа продукцииSeparation technology - Individual Solutions
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект