Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe

Kiosk for control unit for heating and pressure pipe Height over ground level: 870 mm Notes on the set-up location: In order to prevent the control unit from overheating (> 40 degrees Celsius), a shaded installation location or a device for regulating the temperature of the interior must be installed.
Cпецификация
  • • Dimensions • Width: 590 mm • Height: 1,740 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка97714
  • Тип продукцииOther accessory pump techn.
  • Группа продукцииPump technology - Accessory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект