FIXPLUG-8
Ø8
Innovative telescopic plastic connector eliminating assembly errors for fixing polystyrene in all substrates according to ETAG 014, in ETICS systems.
SUBSTRATES
• Concrete
• Solid Clay brick
• Calcium Silicate solid brick
• hollow brick
• Lightweight aggregate concrete
• Autoclaved aerated concrete AAC
FASTENER MATERIAL
• Polyethylene [PE]
PIN MATERIAL
• Glass-fibre reinforced polyamide [PA]
TYPE OF INSULATION
• Styrofoam EPS
INSTALLATION METHOD
• Push-through insulation
APPLICATION
• ETICS systems
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Северная Америка |
|---|---|---|
Израиль | Австрия | Канада |
Индия | Бельгия | Соединенные Штаты Америки |
Катар | Босния и Герцеговина | |
Объединенные Арабские Эмираты | Великобритания | |
Саудовская Аравия | Венгрия | |
Турция | Германия | |
Дания | ||
Ирландия | ||
Испания | ||
Италия | ||
Литва | ||
Нидерланды | ||
Норвегия | ||
Польша | ||
Португалия | ||
Румыния | ||
Словакия | ||
Словения | ||
Украина | ||
Финляндия | ||
Франция | ||
Хорватия | ||
Чехия | ||
Швеция |