Опубликуйте свои продукты
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar
    Klimas Wkręt-Met

    DRIVE W Screwed-in fastener of mineral wool with telescopic support collar

    DRIVE W
    Ø6
    Modern fastener with low spot thermal conductivity for fastening of mineral wool on wooden substrates.

    With TX drive head

    SUBSTRATES
    • Timber C22
    • OSB Boards
    • Fiber cement boards

    FASTENER MATERIAL
    • Polyamide [PA]

    PIN MATERIAL
    • Galvanized steel

    HEAD MATERIAL
    • Polyamid [PA] with glass fiber

    TYPE OF INSULATION
    • Mineral wool

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Cпецификация

    •      Type     Length range:
      Ø6     DRIVE W     110 - 310 mm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDRIVE-W-Screwed-in-fastener-of-mineral-wool-with-telescopic-support-collar
    • Тип продукцииSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Группа продукцииFixings and fasteners for Insulation systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-12-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCМеханический крепеж
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Описание Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Наименование OmniClassThermal Insulation 

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка