Опубликуйте свои продукты
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer
    Klimas Wkręt-Met

    FIXPLUG-10 Hammer fastener with nylon pin and telescopic design support washer

    FIXPLUG-10
    Ø10
    Innovative telescopic plastic connector eliminating assembly errors for fixing polystyrene in all substrates according to ETAG 014, in ETICS systems.

    SUBSTRATES
    • Concrete
    • Solid Clay brick
    • Calcium Silicate solid brick
    • hollow brick
    • Lightweight aggregate concrete
    • Autoclaved aerated concrete AAC

    FASTENER MATERIAL
    • Polyethylene [PE]

    PIN MATERIAL
    • Glass-fibre reinforced polyamide [PA]

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through insulation

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Cпецификация

    •      Type     Length range:
      Ø10     FIXPLUG-10     120 - 260 mm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFIXPLUG-10-Hammer-fastener-with-nylon-pin-and-telescopic-design-support-washer
    • Тип продукцииSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Группа продукцииFixings and fasteners for Insulation systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-12-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиэтилен
    • Вспомогательный материалНейлон
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCМеханический крепеж
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Описание Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Номер OmniClass23-13 25 19
    • Наименование OmniClassThermal Insulation 

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Северная Америка