Опубликуйте свои продукты
K - Hex head wood screw
Klimas Wkręt-Met

K - Hex head wood screw

K
∅6,  ∅8, ∅10, ∅12
Screws for fastening of wooden elements including solid wood, glued laminated timber, X-Lam and LVL timber panels and wood-based panels, steel and PVC elements to timber.

SUBSTRATES
• Solid wood ≥C24 

SCREW MATERIAL
• Carbon steel

ANTI-CORROSION PROTECTION
• Galvanized 

APPLICATION
• Wood construction

Cпецификация
  • GalvanizedLength range:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Basic parameters

    Parameter Value
    Material Steel
    Screw head type Hex head
    Thread type Partial thread
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаK-Hex_head_wood_screw
  • Тип продукцииScrews and fasteners for wooden constructions
  • Группа продукцииWood construction screws
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Код Uniclass 2015Zz_60_40_15
  • Описание Uniclass 2015Construction joints
  • Номер OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Наименование OmniClassScrews

Доступно в регионах:

Азия Европа Северная Америка